Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE
EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.2
Veröffentlichungsdatum: 15.08.2023
Produkte
Schrittmotor-Treiber
DRV8452
—
Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 50 V, 5 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un
DRV8461
—
Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 3 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung un
DRV8462
—
Dual-H-Brücken-Schrittmotortreiber, 65 V, 10 A, mit intelligenter Abstimmung, Stillstandserkennung u
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8262
—
Einzelner oder zweifacher H-Brücken-Motortreiber, 65 V, mit integrierter Strommessung und -Regelung
DRV8952
—
Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 50 V, mit Strommessausgängen
DRV8962
—
Vierkanaliger Halbbrückentreiber, 65 V, mit Strommessausgängen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV8262EVM
—
Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDW-Gehäuse
DRV8262VEVM
—
Evaluierungsmodul DRV8262 für einzelnen oder zweifachen H-Brücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse
DRV8461EVM
—
DRV8461 Evaluierungsmodul für DDW-Gehäuse
DRV8462EVM
—
DRV8462-Evaluierungsmodul für Schrittmotortreiber mit automatischem Mikroschrittverfahren
DRV8462VEVM
—
Evaluierungsmodul DRV8462 für Schrittmotortreiber im DDV-Gehäuse
DRV8962EVM
—
DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber mit Strommessausgang
DRV8962VEVM
—
DRV8962 Evaluierungsmodul für den Vierfach-Halbbrücken-Motortreiber im DDV-Gehäuse
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.