Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MCU-PLUS-SDK-AM261X

MCU+ SDK for AM261x - RTOS, No-RTOS

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 26.00.00.06.STS
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Produkte
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2611-Q1 — Einfach-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU mit bis zu 400 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunk AM2612-Q1 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU mit bis zu 400 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktio
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM2611 — Single-Core-Arm®-Cortex®-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktione
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AM261-SOM-EVM — AM261x Steuerungssystem-auf-Modul (SOM)-Evaluierungsmodul LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit

Dokumentation

Documentation - START HERE

Download CCS 20.5.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.27.0 for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the AM261x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.


  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Neuheiten

  • TUV Functional Safety certification received for SDL
  • I2C DMA transfer support with driver and example
  • Configurable SBL restricted memory region
  • USB generic bulk device transfer example
  • Feature Extraction library for AI applications
  • AI Examples: Arc fault detection, Motor fault detection, Time series classification/regression
  • Sensor BoosterPack, Device Agent Protocol (DAP) integration for Edge AI communication
  • IAR compiler support
  • Baremetal Layer-2 packet transfer and reception example