BOOSTXL-TLC6948EVM

TLC694x 16-Kanal 32-, 48- Multiplexing, 16 Bit ES-PWM Evaluierungsmodul für Konstantstrom-LED-Treibe

BOOSTXL-TLC6948EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TLC694x-Evaluierungsmodul (BOOSTXL-TLC6948EVM) ist eine Referenz für die technische Demonstration und Evaluierung des 16-kanaligen Konstantstrom-LED-Treibers TLC694x, mit 32- und 48-Fachem Multiplexing, 16-Bit-ES-PWM und QFN-Gehäuse. Das BOOSTXL-TLC6948EVM verwendet drei TLC694x-Bausteine im VQFN-Gehäuse zur Ansteuerung von 16 RGB-LEDs, von denen jeder eine Farbe steuert. Darüber hinaus bietet das EVM die Funktion zur Überprüfung der LED-Open Detection (LOD) und des IREF-Widerstands-Kurzschlussschutzes (ISP).

Merkmale
  • Integrierter 16-Kbit-Speicher unterstützt 32-faches Multiplexing
  • Verbesserte Schaltung zur Leistungsverbesserung von LED-Displays
  • Integrierte serielle Hochgeschwindigkeitsdatenschnittstelle
  • Diagnose- und Schutzfunktionen
  • Intelligenter Stromsparmodus
Treiber für LED-Displays
TLC6946 LED-Treiber mit Konstantstrom, 16 Kanälen und 16-Bit-ES-PWM mit 32 Multiplexing TLC6948 LED-Treiber mit Konstantstrom, 16 Kanälen und 16-Bit-ES-PWM mit 48 Multiplexing
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16-channel 32-, 48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-TLC6948EVM TLC694x 16-channel 32-, 48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TLC694x VQFN Evaluation Module 15.02.2019
Zertifikat BOOSTXL-TLC6948EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.