OPA855DSGEVM

OPA855DSG – Evaluierungsmodul

OPA855DSGEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPA855DSG-EVM ist ein Evaluierungsmodul für den einzelnen OPA855 im DSG-Gehäuse (WSON, 8-polig). Das OPA855DSG-EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers schnell zu demonstrieren. Das EVM ist zur Verbindung von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die auf der Platine integrierten Schnittstellen vorbereitet. Die Standardverstärkerkonfiguration ist eine nicht invertierende Verstärkung von 7 und eine geteilte Stromversorgung. Es kann problemlos für andere Verstärkungen und für den Betrieb mit einzelner Stromversorgung konfiguriert werden.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Die nicht invertierende Konfiguration mit einer Verstärkung von 7 kann für andere Verstärkungen umkonfiguriert werden.
  • Entwickelt für den Anschluss an Standard-50-Ω-Prüfausrüstung mit Eingangs- und Ausgangsimpedanz
  • Die Ein- und Ausgänge beinhalten SMA-Anschlüsse
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA855 Dekompensierter Transimpedanzverstärker, 8 GHz, Gain-Bandbreiteprodukt, mit bipolarem Eingang OPA855-Q1 Dekompensierter Transimpedanzverstärker mit 8-GHz-Verstärkungsbandbreite mit bipolarem Eingang für d
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. OPA855DSGEVM bestellen
  2. Signale verbinden gemäß Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPA855DSGEVM — OPA855DSG Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPA855DSGEVM OPA855DSG Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide OPA855DSGEVM User's Guide 16.07.2018
Zertifikat OPA855DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.