PFCLLCSREVM034

AC-zu-isoliertes DC-EVM mit UCC28056B, UCC256404 und UCC24624

PFCLLCSREVM034

Jetzt bestellen

Überblick

PFCLLCSREVM034 bietet eine 168-W-AC-DC-Stromversorgung mit Leistungsfaktorkorrektur-Frontend im Übergangsmodus und isoliertem Halbbrücken-LLC-Resonanzwandler mit synchroner Gleichrichtung. Dieses EVM akzeptiert AC-Eingänge von 90 Vrms bis 264 Vrms und Ausgänge von 12 VDC mit 168 W Volllastausgangsleistung.

Merkmale
  • Kostengünstige einschichtige Platine
  • Hoher Wirkungsgrad, erfüllt CoC Tier II
  • Ausgezeichnetes Einschwingverhalten von Leerlauf zu Volllast
  • X-Kondensatorentladefunktion
AC/DC-Controller
UCC24624 Synchroner Hochfrequenz-Dual-Gleichrichtercontroller für LLC-Wandler UCC256402 LLC-Resonanzcontroller mit extrem niedrigem Standby-Stromverbrauch und Hochspannungsanlauf UCC256403 LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch und extrem leisem Standby-Betrieb UCC256404 LLC-Resonanzcontroller mit extrem geringem Stromverbrauch, extrem leisem Standby-Betrieb und Hochspa UCC28056 6-poliger CRM-/DCM-PFC-Controller mit hoher Leistung

 

MOSFETs
CSD18535KTT 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-D2PAK, 2 mOhm

 

Shunt-Spannungsreferenzen
TLVH431A Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PFCLLCSREVM034 — AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PFCLLCSREVM034 AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide PFCLLCSREVM-034 User Guide 26.07.2019
Zertifikat PFCLLCSREVM034 EU Declaration of Conformity (DoC) 18.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.