PMP11287

Referenzdesign für Bias-Stromversorgung mit extrem breitem Eingangsbereich (10,8 V bis 264 V)

PMP11287

Designdateien

Überblick

PMP11287 kann einen Eingangsspannungsbereich von 10,8 VDC bis 264 VDC oder 15 VAC bis 264 VAC verarbeiten und einen Ausgang von 12 V/55 mA erzeugen. Der Einsatz des PWM-Controllers UCC2813 (bis zu 100 % Tastverhältnis) und Abwärts/Aufwärts-Topologie macht diese Stromversorgung mit extrem großem Eingangsspannungsbereich möglich. Die Platinenabmessungen sind 20 mm (B) x 60 mm (T) x 10,5 mm (H).

Merkmale
  • Extrem großer DC-Eingang – 10,8 VDC bis 264 VDC
  • Extrem großer AC-Eingang – 15 VAC bis 264 VAC, 50/60 Hz
  • Design für Hochspannungs-Abwärts-/Aufwärtswandler
  • Platinenabmessungen: 20 mm (B) x 60 mm (T) x 10,5 mm (H)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11287.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .055
Ausgangsleistung (W) .66
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBZ2.PDF (2160 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMA9.PDF (49 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMA8.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMB0A.ZIP (1512 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCB0A.ZIP (1260 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMB1.PDF (328 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMA7.PDF (92 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC controllers

UCC2813-0Sparsamer BICMOS 1MHz-Strommodus-PWM, energieeffizient, mit UVLO, 7,2 V/6,9 V und 100 % Tastverhältn

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11287 Test Results 13.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.