PMP20587

Invertierende Abwärts-/Aufwärtswandler – Referenzdesign

PMP20587

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den UCD3138064A als digitalen Controller zur Steuerung eines invertierenden Abwärts-/Aufwärtswandlers mit zwei Phasen und zwei Schienen. Dieser nicht isolierte Wandler wird für drahtlose Funkenergie verwendet. Die Eingangsspannung liegt zwischen –35 V und –60 V. Es gibt zwei Ausgänge. Die Standardausgangsspannung von Schiene 1 beträgt 32 V und die maximale Stromstärke liegt bei 8,5 A. Die Standardausgangsspannung von Schiene 2 beträgt 48 V und die maximale Stromstärke liegt bei 5,5 A. Die Ausgangsspannung ist von 30 V bis 56 V einstellbar. Mit einigen Änderungen der Komponenten und Firmware kann die Hardware für die Steuerung von Strommodus oder Übergangsmodus verwendet werden, um die Leistung zu erhöhen und die Lasttransienten zu verbessern. Die einzelnen Testergebnisse von drei Steuerungen werden bereitgestellt.

Merkmale
  • Invertierender Abwärts-/Aufwärtswandler für Systeme von –48 V- bis 48 V
  • Einschwingverhalten mit weniger als +/– 3 % Über-/Unterschwingen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20587.1
Vin (Min) (V) -36
Vin (Max) (V) -62
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 12.5
Ausgangsleistung (W) 600
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT191.PDF (7559 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM647.PDF (628 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM646.PDF (320 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM649.ZIP (2284 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFW2.ZIP (2969 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM648.PDF (3922 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM645.PDF (728 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985-NLow-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21225AIsolierter 2,5-kVrms-, 4-A/6-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit doppeltem Eingang, 5 V UVLO & LGA-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA344Ein-Kanal-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, 1 mV Offset

Datenblatt: PDF
Analoge Temperatursensoren

LM60Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit Analogausgang und 6,25mV/°C Verstärkung in TO-92 Ausführun

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064AHochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LMV393-NZweifacher Universal-Komparator, niedrige Spannung, winziges Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5161Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Inverting Buck Boost Reference Design 21.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.