PMP22845

Isolierte 5-V-Bias-Stromversorgung für CISPR 25, Klasse 5-Emissionen, Referenzdesign

PMP22845

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert EMI-Minderungstechniken, die für ein hochfrequentes, verstärktes, isoliertes 5-kVRMS DC-DC-Wandlermodul mit 5-V-Vorspannung erforderlich sind, um die EMV-Testnorm für den Automobilbereich, CIPSR 25, Klasse 5, zu bestehen. Das Design verfügt über eine hocheffiziente Bias-Stromversorgung mit 500 mW und integriertem Transformator, Steuerung und Leistungsstufe in einem 2,65  m hohen SOIC-16-Gehäuse.  Zu den typischen Bias-Beispielen gehören digitale Isolatoren, Spannungs- und Strommessung, CAN-Transceiver und Signalkommunikation, die bei der Entwicklung von Traktionswechselrichtern, fahrzeuginternen Ladegeräten, Batteriemanagementsystemen, Infotainment, Ladekabeln und PTC-Heizungen verwendet werden.

Merkmale
  • Bestätigt CISPR 25, Klasse 5nbsp;leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen
  • Geringe Anzahl von Komponenten, geringe Größe, hohe Integration, niedriges Profil
  • Integrierter IC-Level-Transformator für 5-kVRMS-Isolierung
  • AEC-Q100nbsp;qualifiziert, funktionale Sicherheit möglich
  • Dieses Design wurde in einer unabhängigen, zertifizierten, schalltoten EMI-Kammer getestet und verifiziert
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP22845.1
Vin (Min) (V) 4.7
Vin (Max) (V) 5.3
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) .5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDM867.PDF (251 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM866.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM869.ZIP (519 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG08.ZIP (3090 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM868.PDF (863 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM865.PDF (173 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC12051-Q1Isoliertes DC/DC-Modul mit 500 mW und 5 kVrms für den Automobilbereich mit integriertem Transformato

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C) PDF | HTML 26.09.2023
Benutzerhandbuch Isolated 5-V Bias Supply for Automotive CISPR 25, Class 5 Emissions, Ref. Design PDF | HTML 20.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos