PMP23332

Referenzdesign für invertierenden Abwärts-/Aufwärtswandler mit Interleaving- und Mehrphasensteuerung

PMP23332

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den UCD3138064A als digitalen Controller zur Steuerung invertierender Abwärts-/Aufwärtswandler mit der Möglichkeit, eine zweiphasige Spitzenstromregelung zu unterstützen. Die Soft-Switching-Technologie wird in diesem Design verwendet, um die Energieeffizienz zu verbessern. Der Eingangsspannungsbereich beträgt – 62 V bis – 36 V. der Ausgangsspannungsbereich ist einstellbar von 28 V bis 52 V. die Standard-Ausgangsspannung beträgt 48 V mit einem maximalen Strom von 14 A.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad von 97,1%
  • Interleaved-Zweiphasen-Spitzenstrommodus-Steuerung (PCM)
  • Drei Phasen mit Voltage Mode (VM)-Steuerung
  • Spannungsloses Schalten von MOSFETs
  • Erste Schritte
  • Stromausgleich zwischen den Phasen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP23332.1
Vin (Min) (V) -62
Vin (Max) (V) -36
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 2.56
Ausgangsleistung (W) 122.88
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Industrieanwendungen
Data center
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT323.PDF (3522 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBG7.PDF (2965 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

PDF | HTML
TIDMBG6.PDF (354 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBG9.ZIP (3445 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGE2.ZIP (8191 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

PDF | HTML
TIDMBG8.PDF (23931 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

PDF | HTML
TIDMBG5.PDF (967 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985ASpannungsregler, 150 mA, 16 V, Low-Dropout (LDO), mit hoher Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC21225AIsolierter 2,5-kVrms-, 4-A/6-A-Zweikanal-Gate-Treiber mit doppeltem Eingang, 5 V UVLO & LGA-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM60Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit Analogausgang und 6,25mV/°C Verstärkung in TO-92 Ausführun

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064AHochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5161Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Interleaved and Multiphase Inverting Buck-Boost Converter Reference Design PDF | HTML 20.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.