PMP40723

Ref.design , Dual-USB-Type-C®-Ladeg., CISPR 25 Kl. 5, 2,2 MHz, 30 W Nennleistung, Automobilindustrie

PMP40723

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein EMI-optimiertes Design für USB Type-C®-Ladegerät mit 15-W-Ausgang für die Automobilindustrie. Der TPS25850-Q1nbsp;wird als DC-DC-Regler und Port Controller verwendet. Die Schaltfrequenz beträgt 2,2nbsp;MHz. Das Design des Front-End-Filters und das PCB-Layout wurden so optimiert, dass es die strengen CISPR 25nbsp;Class-5nbsp;Standards für leitungsgebundene elektromagnetische Störungen (EMI) erfüllt. Dieses Referenzdesign wurde bereits nach CISPR 25nbsp;Klasse-5nbsp;EMI-Standards getestet, was die Entwicklungszeit für den Kunden verkürzt.

Merkmale
  • Besteht die strengen CISPR 25nbsp;Klasse-5nbsp;EMI-Standards für leitungsgebundene Störungen
  • Dual-USB Type-C®-Ladegerät
  • 2,2-MHz-Schaltfrequenz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40723.1 PMP40723.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 26 26
Vout (Nom) (V) 5.17 5.17
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 15.51 15.51
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie USB Switch USB Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT203.PDF (3973 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM785.PDF (173 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM787.ZIP (1249 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFZ1.ZIP (639 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM786.PDF (1006 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM784.PDF (281 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs

TPS25850-Q12,2-MHz-USB Type-C-Ladeanschluss-Wandler mit geringem EMI, zwei 3-A-Anschlüssen und Wärmemanagement

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht CISPR 25 Class-5 2.2-MHz Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C® Charger Ref. 07.01.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.