PMP41013

Bidirektionales integriertes USB Type-C® und USB-PD-Lade-Referenzdesign für 1- bis 5-Zellbatterie

PMP41013

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein integriertes USB Type-C® Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für ein- bis fünfzellige Batterien für Anwendungen wie Werkzeugladegeräte mit USB Type-C-Anschluss, Staubsauger, tragbare Ladestation und mehr.

Merkmale
  • Ladefunktion mit einer bis fünf Zellen
  • Hoher Integrationsgrad mit integriertem Leistungszweigschalter und USB-PD-Steuerung
  • Nahtloser Übergang zwischen Abwärts, Abwärts/Aufwärts und Aufwärts zur Optimierung der Effizienz über einen großen Eingangs- und Ausgangsbereich
  • Unterstützt den OTG-Modus (On-the-go) im Quellmodus
  • Hoher Wirkungsgrad von über 97,3 % bei Volllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41013.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT295.PDF (1187 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAR8.PDF (390 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAR7.PDF (160 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAS0.ZIP (1529 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG94.ZIP (619 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAR9.PDF (1684 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAR6.PDF (491 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs

TPS25750Hochintegrierter USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller mit vorkonfiguriertem GUI

Datenblatt: PDF
Batterielader-ICs

BQ25731I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Integrated USB Type-C® PD and Bidi. Charging Ref. Design for 1–5 Cell Batteries PDF | HTML 23.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.