TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM
TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM
Überblick
The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex R5F, 3 floating point DSPs and several accelerators for vision processing. The ROVY-4VM is designed to help the system achieve functional safety certification, with integrated power monitoring and an isolated dual Cortex R5F MCU subsystem operating in lockstep for safety processing. The ROVY-4VM serves as the network hub for mobile autonomous machines. Seamlessly integrate up to eight high-definition, low-latency cameras into your application with embedded vision camera modules and complete off-the-shelf solutions available from TechNexion. A single carrier board can host the TDA4VM to more powerful embedded vision SOCs from our portfolio of products.
Merkmale
- TI TDA4VM Jacinto™ Processor
- Dual 64-bit Cortex A72 + 6x R5F MCUs for realtime processing
- Built-in DSPs with MMA for 8 TOPS AI/ML processing
- Built-in ISP and video processing acceleration
- Up to 8-port integrated GbE switch
- Up to four ports PCIe for peripheral expansion
- 10 CAN ports with full CAN-FD
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion system on module for edge AI and robotics based on TDA4VM
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion system on module for edge AI and robotics based on TDA4VM
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.