THS6212EVM

THS6212-Evaluierungsmodul

THS6212EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das THS6212-Evaluierungsmodul (EVM) dient zur Evaluierung des Bausteins THS6212, eines Leitungstreiberverstärkersystems mit einem Port und Stromrückkopplungsarchitektur, das in einem 24-poligen QFN-Gehäuse erhältlich ist. Das EVM dient dazu, schnell und einfach die Funktionalität und Leistung des THS6212 bei einer Verstärkung von 10 V/V zu demonstrieren, wenn eine RLOAD = 100 Ω angetrieben wird. Das EVM ist zur Verbindung von Stromversorgungen, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die auf der Platine integrierten Schnittstellen vorbereitet. Die Platine ist für den unsymmetrischen Ein- und Ausgangsbetrieb für die Anbindung an 50-Ω-Prüfgeräte ausgelegt. Standardmäßig wird das THS6212EVM mit der Vorspannungseinstellung im Vollvorspannungsmodus geliefert und kann über Jumperstecker für die Modi mittlere Vorspannung und niedrige Vorspannung konfiguriert werden.

Merkmale
  • Ausgelegt für geteilte Stromversorgung und problemlos auf einzelne Stromversorgung umrüstbar
  • Entwickelt für unsymmetrischen Eingangs- und Ausgangsanschluss, der durch den auf der Platine integrierten Balun ermöglicht wird
  • Einfache Schnittstelle zu den Ein- und Ausgängen über SMA-Anschlüsse
  • Vorspannungsmoduseinstellungen mit Jumpersteckern zu ändern
Leitungstreiber
THS6212 Differenzieller Highspeed-PLC/HPLC-Leitungstreiber-Verstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

THS6212EVM — THS6212 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

THS6212EVM THS6212 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide THS6212 EVM User Guide 04.05.2016
Zertifikat THS6212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.