TIDA-00809

EMC-konformes, gruppenisoliertes, binäres 2-Kanal-Eingangsmodul für breiten AC/DC-Eingang – Referenz

TIDA-00809

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt eine kostenoptimierte Architektur zur Verbesserung der Auflösung eines Binäreingangsmoduls. Eine Mikrocontroller-Einheit (MCU) wird zwischen zwei Eingangskanälen (Gruppenisolierung) geteilt, um die Kosten pro Kanal zu minimieren. Der weite Eingangsbereich wird durch einen Verstärker mit Verstärkungsstufen und einen MCU-integrierten 10-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) abgedeckt, der eine Messgenauigkeit von ±3 % ermöglicht. Diese Architektur macht mehrere Hardwareversionen je nach Eingangsspannungsbereich überflüssig, wie es bei einer auf Optokopplern basierenden Topologie der Fall ist. Ein digitaler Isolator wird verwendet, um den ADC-Code oder die Root-Mean-Square-Schätzung des Eingangs an den Host-Prozessor zu übertragen. Das Design wurde auf ESD, EFT und Überspannung gemäß IEC61000-4 Stufe 4 getestet.

Merkmale
  • Messgenauigkeit: <±3 % über einen großen Eingangsbereich für AC/DC-Eingang unter Verwendung eines 10-Bit-SAR-ADC
  • MCU wird zwischen zwei Kanälen geteilt (Gruppenisolierung), um die Kosten pro Kanal durch zusätzliche nicht zugewiesene Eingangskanäle für eine größere Kanalanzahl Gruppenisolierung zu minimieren.
  • Breiter Eingangsbereich durch Verwendung eines Verstärkers mit zwei Verstärkungsstufen abgedeckt
  • Auswahl zwischen einfacher oder verstärkter Isolierung zwischen Eingang und Hostprozessor mithilfe eines digitalen Isolators
  • Auf der Platine integrierter Stromimpulsgenerator (20 mA bis 50 mA, 50 ms) mit MCU-PWM-Ausgang zum Entfernen der Kontamination (Verbrennungsschutz) an den binären Eingangskontakten
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBY6A.PDF (1349 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMR5.ZIP (291 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMR4.ZIP (224 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMR7.ZIP (3253 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCF1.ZIP (603 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMR6.ZIP (972 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMR3.ZIP (616 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

LMV614Vierfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1,5 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7820Zweikanaliger, verstärkter digitaler Isolator, 2/0, höchste Dämmeigenschaften

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV551Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, niedriger Ruhestrom (37 μA)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4041BEinstellbare Präzisions-Mikroenergie-Shunt-Spannungsreferenz mit 0,2 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7320CEnergieeffizienter Zweikanal-Digitalisolator mit 2/0 und 25 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO15412,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G233216-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden EMC Compliant 2-Channel Wide AC/DC Isolated Binary Input Module Design Guide (Rev. A) 07.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.