TIDA-01281

Kommunikationsmodul-Referenzdesign für funktionsisolierte RS-485-, CAN- und I2C-Datenübertragung

TIDA-01281

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01281 ist eine kostengünstige, hocheffiziente, isolierte RS-485-, I2C- und CAN-Kommunikationsmodullösung für den Einsatz in Industriesystemen wie unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und Energiespeicherbanken, die eine isolierte Kommunikation und Stromversorgung für RS-485/I2C/CAN-Transceiver benötigen.  Das Design verfügt über einen auf der Platine integrierten C2000-Piccolo-Mikrocontroller zur Verarbeitung des Kommunikationsprotokolls für jede der Schnittstellen. Die Platine verfügt über eine integrierte, hocheffiziente, primärseitig gesteuerte isolierte Stromversorgung mit geringer Komponentenanzahl zur Erzeugung sekundärer Stromversorgung für Kommunikations-Transceiver, sodass keine Optokoppler-Rückkopplungsschaltungen erforderlich sind.

Das Design TIDA-01281 wurde für die Datenübertragung unter verschiedenen Bedingungen sowie in EFT- und ESD-Umgebungen getestet und zeigt die Leistung von TI-Bausteinen für die robuste Datenübertragung in rauen Umgebungen.

Merkmale
  • Einfaches, effizientes und flexibles isoliertes Kommunikationsmodul für RS-485-, CAN- und I2C-Schnittstelle
  • Robuste Isolationsleistung für zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen mit funktionaler Isolierung und Immunität von 4000 VPK und 2500 Vrms, 560 VPK Arbeitsspannung
  • Gleichtakt-Transientenimmunität (CMTI) von 50 kV/µs für hohe Störfestigkeit in Umgebungen mit starkem Rauschen
  • Entspricht IEC-61000-4-2: ESD ± 8 kV Kontaktentladung und indirekte Entladung durch HCP und VCP, sowie IEC-61000-4-4: EFT ± 2 kV für RS485 und ± 1 kV für CAN
  • Eigenständige Steuerkarte mit analoger und digitaler Schnittstelle des C2000-Bausteins zum Testen und Validieren von Leistungsstufen, die in USV, Telekommunikationsgleichrichtern, Servernetzteilen und Batteriemanagementsystemen verwendet werden
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCN2A.PDF (5505 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPC2.PDF (210 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPC1.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPC4.ZIP (2047 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD19.ZIP (1316 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPC3.PDF (1648 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPC0.PDF (251 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Transformatortreiber

SN6505BRauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

TMS320F28033-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, ADC mit 4,6 MSPS, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO15412,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28033C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte RS-485-Transceiver

ISO3082200-Kbit/s, Halbduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Communication Module for Functional Isolated RS-485, CAN, and I2C Design Guide (Rev. A) 27.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.