TIDA-020019

Referenzdesign für isolierte CAN-und Power-Frontends für Anwendungen für die Automobilindustrie

TIDA-020019

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert die verstärkte isolierte CAN-Kommunikation, die in Automobilumgebungen weit verbreitet ist, und das bei geringem Platzbedarf. Bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEVs/EVs) ist ein Hochspannungsnetzwerk in Bezug auf die Fahrzeugmasse potenzialfrei. Für die Leistungs- und Kommunikationskanäle zwischen potenzialfreien Hoch- und Niederspannungssystemen ist eine Isolierung erforderlich. Dieses Referenzdesign weist eine geringe Übertragungsverzögerung auf, was die Schleifenverzögerung reduziert und höhere Baudraten des CAN unterstützt.

Merkmale
  • Integrierter CAN und Digitalisolator (ISO1042-Q1)
  • Geringe Schleifenverzögerung (typischerweise 139 ηs) zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeits-Arbitrationsraten
  • Integrierte verstärkte digitale Isolierung
  • Bus-Fehlerschutz ±70 V
  • Entspricht der ISO-11898-2-CAN-Norm
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEL0.PDF (3966 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXY4.PDF (99 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXY3.PDF (54 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXY6.ZIP (777 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF27.ZIP (522 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXY5.PDF (490 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXY2A.PDF (258 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763-Q1150mA 10 V Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR23610-Q1Für Automobilanwendungen zugelassener synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler, 4 bis 36 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1042-Q1Isolierter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenra

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505A-Q1Wandlertreiber für die Automobilindustrie, rauscharm, 1 A, 160 kHz, mit Sanftanlauf für isolierte St

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive Isolated CAN and Power Front End Reference Design 10.12.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.