TIDA-020029

Referenzdesign für LED-Treibermodul mit digitaler Schnittstelle für Fahrzeugrückleuchten

TIDA-020029

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt eine kostengünstige Lösung für Rückleuchtenanwendungen in Fahrzeugen bereit, zum Beispiel für interaktive Rückleuchten-Kombinationen, die für Benachrichtigungen zwischen Fahrzeugen und zur Personalisierung von Fahrzeugdesigns verwendet werden können. Dieses Referenzdesign enthält zwei lineare LED-Treiber. Durch Verwendung einer physischen CAN-Schicht (Controller Area Network) (oder einer LIN-Option (Local Interconnect Network)) ermöglicht die UART-basierte FlexWire-Schnittstelle der LED-Treiber auf einfache Weise eine Off-Board-Fernkommunikation ohne Einbußen bei der EMI-Leistung.

Merkmale
  • Hohe Pixelanzahl
  • UART-basierte FlexWire-Schnittstelle
  • Diagnose- und Schutzfunktionen
  • PWM-Dimmung (Pulsweitenmodulation)
  • Präzise Stromregelung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUES9.PDF (5752 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM302.PDF (465 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM301.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM304.ZIP (1384 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFO6.ZIP (582 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM303.PDF (2367 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM300.PDF (561 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

LIN-Transceiver

TLIN1029-Q1Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPS929120-Q112-kanaliger 40 V-High-Side-LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen mit FlexWire-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042-Q1Fehlersicherer CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Digital Interface LED Driving Module Reference Design for Automotive Rear Light 24.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.