TIDA-060014

Referenzdesign für PLC für bidirektionales Modul mit Digital-Eingang und 96 Kanälen

TIDA-060014

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine kompakte Implementierung von 96 isolierten digitalen Eingangskanälen mit dem ISO1212, einem isolierten digitalen Eingangsempfänger. Dieses Design zeigt die Strombegrenzungsfunktion des ISO1212-Bausteins, welcher eine bessere thermische Leistung aufweist als herkömmliche Optokopplerlösungen. Dieses Design macht eine Digitaleingangsplatine mit mehreren Kanälen kompakter und verringert die Platinentemperatur (unter 50 °C). Ein MUX und Decoder mit dem ISO1212-Baustein verringert die Anzahl der Pins des Mikrocontrollers von 96 auf 8. Das Design wurde mit 100-kHz-Eingangssignalen (200 kbit) pro Kanal getestet. Das Design verbraucht weniger als 7,3 W Eingangsleistung, was zu einer geringeren Wärmeableitung führt. Alle Signale sind dafür konzipiert ESD-, EFT- und Überspannungsereignissen gemäß IEC6100-4 standzuhalten.

Merkmale
  • Bidirektionales 96-Kanal-Digitaleingangsmodul
  • Spannungseingänge: 24-V-Gleichstrom-Bereich, begrenzt auf 3,1 mA pro Kanal
  • Design mit kompaktem und niedrigem Temperaturanstieg (< 50 °C bei 1 Stunde), wenn alle 96 Kanäle eingeschaltet sind
  • Serielle Ausgangsoption
  • Getestet nach IEC 61000-4-5 Stoßspannungsprüfung für industrielle Signalleitungen, 0,5 kV, 42 Ω
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEA4.PDF (4699 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWP5.PDF (238 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRWP4.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWP7.ZIP (2899 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCES3.ZIP (1005 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRWP6.PDF (6334 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRWP3.PDF (1845 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

CD74HC4067Analoger 1-Kanal-Multiplexer mit 5 V, 16:1

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Digital-Eingänge

ISO1212Zweikanaliger isolierter 24-V- bis 60-V-Digitaleingangsempfänger für digitale Eingangsmodule

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Demultiplexer & Decoder

CD74HC238Dekodierer/Demultiplexer, Highspeed-CMOS-Logik, 3 auf 8 Leitungen, invertierend und nicht invertiere

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 96-Channel Bidirectional Digital Input Module Reference Design for PLC 11.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.