TIDEP-01003

Referenzdesign für Zonenbelegungserkennung mit mmWave-Sensor

TIDEP-01003

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert, wie die mmWave-Sensortechnologie von TI zur Zonenbelegungserkennung verwendet werden kann, um Interessenbereiche über ein Sichtfeld (Field of View, FOV) von ±60 Grad mit einer maximalen Reichweite von mindestens 10 m zu überwachen. Dieses Referenzdesign verwendet das IWR1443BOOST-Evaluierungsmodul (EVM) und integriert eine vollständige Radarverarbeitungskette auf dem IWR1443-Baustein. Die Verarbeitungskette umfasst die analoge Radarkonfiguration, die Erfassung des Analog-Digital-Wandlers (ADC), die schnelle Fourier-Transformation (FFT) auf niedriger Ebene und die Signalverarbeitung.

Merkmale
  • Demonstriert die umgebungsrobuste Zonenbelegungserkennung mit einem einzelnen mmWave-Chip-Sensor
  • Erkennt das Eindringen von Gegenständen oder Personen in den Interessenbereich mit einem Sichtfeld von bis zu 120 Grad und einer Reichweite von 0 m bis 10 m.
  • Referenziert den bereitgestellten Quellcode der Verarbeitungskette basierend auf dem mmWave-Software-Entwicklungskit (MMWAVE-SDK)
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEA7.PDF (3035 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

PDF | HTML
TIDRWX3.PDF (161 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

PDF | HTML
TIDRWX5.PDF (85 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCEU3.ZIP (301 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

PDF | HTML
TIDRWX2.PDF (789 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

PDF | HTML
TIDRWX1.PDF (180 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen

IWR1443Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign demonstriert, wie die mmWave-Sensortechnologie von TI zur Zonenbelegungserkennung verwendet werden kann, um Interessenbereiche über ein Sichtfeld (Field of View, FOV) von ±60 Grad mit einer maximalen Reichweite von mindestens 10 m zu überwachen. Dieses Referenzdesign verwendet (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0091 Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign TIDEP-01003 Referenzdesign für Zonenbelegungserkennung mit mmWave-Sensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

IWR1443BOOST IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0091 Leistungsoptimierung für 77GHz-Sender – Referenzdesign TIDEP-01003 Referenzdesign für Zonenbelegungserkennung mit mmWave-Sensor

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Zone Occupancy Detection Reference Design Using mmWave Sensor 30.04.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MMWAVE-SDK mmWave-Software Development Kit (SDK) für xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 und xWR6843

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.