TPS48110Q1EVM

TPS48110-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

TPS48110Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS48110Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TI-Controllers TPS48111-Q1. Der TPS48110-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 80 V mit Vorladetreiber, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Leistungsschalter-Timer, Überspannungsschutz, schnellem Kurzschlussschutz, genauem Analogstromüberwachungsausgang und Remote-Übertemperaturschutzfunktionen.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 3,5 bis 80 V
  • Einstellbarer Überstromschutz von 5 bis 50 A über integrierte Jumper
  • Programmierbarer Schutzschalter-Timer
  • Analoger Stromüberwachungsausgang
  • LED-Statusanzeige für Überstrom- und Übertemperaturfehler
Highside-Schalt-Controller
TPS1211-Q1 Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 45 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen TPS4811-Q1 Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 100 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS48110Q1EVM — TPS48110-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS48110Q1EVM TPS48110-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS48110Q1EVM: Evaluation Module for Smart High-Side Driver TPS48110-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 21.10.2022
Zertifikat TPS48110Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 24.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.