UCG28826EVM-093

UCG28826 – Evaluierungsmodul

UCG28826EVM-093

Jetzt bestellen

Überblick

Das UCG28826EVM-093 ist ein 65 W USB-C® PD-Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Adapters mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE Level 6. Das EVM ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Der UCG28826EVM-093 wandelt Eingangsspannungen von 90 VRMS bis 264 VRMS in eine wählbare USB-C PD-Ausgangsspannung 20 VDC mit einer maximalen Stromstärke von 3,25 A und in 5 VDC, 9 VDC und 15 VDC mit einer maximalen 3,00 A Ausgangsstromstärke um. Der in diesem Design verwendete Hauptbaustein ist der UCG28826 mit integriertem 650 V GaN-FET und Controller in einem 5 mm x 5 mm Gehäuse.

Merkmale
  • 93 bis 95 % Wirkungsgrad bei Volllastbetrieb über den gesamten Eingangsspannungsbereich.
  • Leistungsdichte von 2,8 W/cm3 (3,9 cm x 3,43 cm x 1,71 cm) ermöglicht durch maximale Schaltfrequenz von 140 kHz.
  • Selbstvorspannung und AUX-lose Erfassung, integrierte Strommessung, integrierter HV-Anlauf und integrierte X-Cap-Entladung ermöglichen niedrigste Materialkosten durch Integration.
  • Umfassende Schutzfunktionen einschließlich Überstromschutz, OTP, Kurzschluss- und Überstromschutz sowie Brownin-/Brownout-Schutz.
  • Der USB-C-Ausgang ermöglicht die vollständige Evaluierung auf Systemebene für Endgeräte wie ADAP.
AC/DC converters
UCG28826 Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCG28826EVM-093 — UCG28826 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

UCG28826EVM-093 UCG28826 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCG28826EVM-093 65W USB-C PD High-Density GaN Integrated Quasi-Resonant Flyback Converter (Rev. B) PDF | HTML 14.05.2025
Zertifikat UCG28826EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) 16.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.