2N7001TEVM

Información general

Este módulo de evaluación (EVM) está diseñado para ser compatible con el 2N7001T, que es un dispositivo de conversión unidireccional. El 2N7001T funciona de 1.8 V a 3.6 V y tiene una potencia de accionamiento más alta de hasta 12 mA.

Funciones
  • Conector de placa de medidores inteligentes (SMB) de alta velocidad incluido
  • El puerto de tierra (GND) para cada pin de cabezal admite mediciones de alta velocidad
  • Diseño optimizado para una conectividad de alta velocidad
Conversión de tensión
2N7001T — Convertidor de señal de tensión con búfer de alimentación doble de 1 bit 2N7001T-Q1 — Traductor de señal de tensión con búfer de alimentación doble de 1 bit para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

2N7001TEVM — 2N7001T Evaluation Module for the Unidirectional Translation Device

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

2N7001TEVM — 2N7001T Evaluation Module for the Unidirectional Translation Device
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
* EVM User's guide 2N7001T Evaluation Module 1/03/2018
Certificado 2N7001TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos