3220UFP-DGLEVM

3220UFP-DGLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El EVM del dongle UFP HD3SS3220 está diseñado para evaluar los dispositivos HD3SS3220 para implementaciones UFP.  Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para cualquier implementación que utilice el HD3SS3220 con un conector USB-C™.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • El EVM funciona con el VBUS de 5 V de la conexión USB-C
  • El receptáculo Type-A se puede utilizar para conectarse a un dispositivo USB heredado.  Se puede conectar un dispositivo USB Type-C™ al conector USB Type-C que se incluye en el EVM.
  • Se puede conectar un dispositivo USB Type-C al receptáculo USB Type-C proporcionado en el EVM
  • Las señales USB3 TX y RX se multiplexan a través del HD3SS3220 para admitir ambas orientaciones de conexión en el puerto USB tipo C.

  • Placa 3220UFP-DGLEVM INT-0027

Convertidores de CC/CC
TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
HD3SS3220 — Multiplexor USB 3.1 tipo C 2:1 de 10 Gbps con controlador DRP

 

Redrivers y multiplexores USB
TUSB211 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 Type-C Up Facing Port Controller With SuperSpeed 2:1 MUX Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 Type-C Up Facing Port Controller With SuperSpeed 2:1 MUX Evaluation Module
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
* EVM User's guide HD3SS3220 UFP Dongle Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 21/11/2018
Certificado 3220UFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos