ADC08200EVM

ADC08200EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del ADC08200 está diseñado para evaluar la alta velocidad
Interfaz de semiconductores complementarios de óxido metálico ADC08200. El ADC08200EVM proporciona componentes externos sencillos y mínimos para minimizar el costo del sistema y el consumo de potencia.

Funciones
  • Convertidor analógico a digital (ADC) de alta velocidad y bajo costo ADC08200
  • Regulador de tensión TPS7A47 programable por el usuario, de radiofrecuencia (RF) y caída baja (LDO)
  • Búfer de reloj de bajo sesgo de alto rendimiento CDCV304
  • Amplificador operacional LM8272 de alta corriente de salida y carga capacitiva ilimitada
  • Control de salida dinámica SN74AVC16244, bajo nivel de ruido y búfer de salida de 16 bits
  • Opción para proporcionar relojes independientes a ADC y FPGA

  • Módulo de evaluación ADC08200
  • Cables de fuente de alimentación

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC08060 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 60 MSPS 1,3 mW/MSPS de 8 bits con muestra interna y retenci ADC08100 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 bits, 100 MSPS y 1,3 mW/MSPS ADC08200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de baja potencia, 8 bits y 200 MSPS con muestra interna y rete ADC08L060 — Convertidor analógico a digital (ADC) de potencia ultrabaja de 8 bits y 60 MSPS

 

Amplificadores de propósito general
LM8272 — Amplificador operacional doble de 24 V y 13 MHz

 

Búferes de reloj
CDCV304 — Búfer de reloj LVCMOS de uso general y PCI-X 1:4

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite la placa de evaluación: ADC08200EVM
  2. Solicite (en caso de ser necesario) la tarjeta de captura FPGA: TSW1400EVM
  3. Lea la guía del usuario de la placa de evaluación
  4. Asegúrese de tener o comprar las fuentes de alimentación necesarias para ambas placas
  5. Descargue e instale la interfaz gráfica de usuario para la placa de evaluación
  6. Descargue e instale el software HSDCPro para la tarjeta de captura TSW1400EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC08200EVM — ADC08200 8-Bit 200MSPS Low-Power ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC08200EVM — ADC08200 8-Bit 200MSPS Low-Power ADC With Internal Sample and Hold Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNAC083.ZIP (1904 KB)
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
* EVM User's guide ADC08xx0 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 10/07/2017
Certificado ADC08200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos