ADC121C021EVM

ADC121C021EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ADC121C021EVM is a demonstration kit for the ADC121C021, a 12-bit, 1-channel, 188.9ksps, 2-wire interface SAR analog-to-digital converter.  The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the ADC121C021 data converter.  The board contains an external analog temperature sensor, LMT84, allows users to quickly evaluate the ADC. The EVM features a small size layout that directly connects onto the MSP430F5529 LaunchPad board

Note: The ADC121C021EVM can also be used to evaluate the ADC121C027

Funciones
  1. On-board analog temperature sensor, LMT84, for quick reading
  2. LaunchPad booster pack
  3. Power by USB
ADC de precisión
ADC121C021 — Convertidor analógico a digital de 12 bits compatible con I2C con pin de alerta ADC121C021-Q1 — Convertidor analógico a digital de 12 bits compatible con I2C para automoción con pin de alerta ADC121C027 — Convertidor analógico a digital de 12 bits compatible con I2C con función de alerta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC121C021EVM — ADC121C021 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC121C021EVM — ADC121C021 Evaluation Module
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
* EVM User's guide ADC121C021EVM Booster Pack User’s Guide 30/09/2014
Certificado ADC121C021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos