ADS1209EVM

Información general

El ADS1209 es un modulador sigma-delta (Δ Σ) de dos canales que se utiliza en aplicaciones de medición de alta resolución, como la supervisión de corriente, el control de procesos industriales y los sistemas de posicionamiento de motores. El ADS1209EVM es una placa de pequeño tamaño que contiene todos los componentes necesarios para evaluar el dispositivo ADS1209. La Guía del usuario del ADS1209EVM contiene un esquema completo del circuito y describe las características y el uso del módulo de evaluación. Para obtener información detallada sobre el ADS1209, consulte la carpeta de productos ADS1209.

Funciones
  • Conector roscado de 2 mm y 5 terminales que facilita el acceso a las entradas analógicas del modulador
  • Conector sub-D de 9 pines para proporcionar salidas de datos del modulador (MDAT) y reloj del modulador (MCLK)
  • Referencia de 2.5 V integrada
  • Compatible con el filtro digital AMC1210
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS1209EVM — ADS1209 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1209EVM — ADS1209 Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 4/02/2016
* EVM User's guide ADS1209EVM User's Guide 12/03/2010
Certificado ADS1209EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos