ADS131M08MET-EVM

ADS131M08MET-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADS131M08MET utiliza el ADS131M08 y el MSPM0G1506SRHB para realizar mediciones de energía trifásicas de clase 0.1 basadas en los métodos de prueba IEC-62053, EN 50470 y ANSI C12. El ADS131M08 muestrea a 8 kHz para medir la salida de transformadores de corriente (CT) o bobinas Rogowski (RC), junto con un divisor resistente de alta tensión para medir la corriente y la tensión de hasta tres fases. El EVM logra una precisión alta en un amplio rango de corriente de entrada (0.1 A a 100 A) y tensión de CA hasta 270 V. El software de metrología se implementa en el MSPM0-SDK y se puede compilar con Code Composer Studio™ para una mayor personalización.

Funciones
  • EVM de metrología trifásica compatible con la exactitud de clase 0.1
  • Cálculos de energía y potencia activas y reactivas, corriente y tensión cuadrática media (RMS), factor de potencia y frecuencia de línea
  • RS-232 aislado con aislamiento de 5 kVRMS
  • Probado en todo el rango de entrada de 100 mA a 100 A y de 90 V a 270 V<>/li>
  • Software para metrología de energía y visualización de los resultados en una GUI de PC con Windows® Microsoft®

  • ADS131M08MET-EVM
  • Cable USB a RS-232

No se incluye

  • Transformadores de corriente
  • Bobinas Rogowski

ADC de precisión
ADS131M08 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 32 kSPS y 8 canales

 

Aisladores digitales
ISO6731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

 

MCU de uso general
MSPM0G1506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor

 

Osciladores
CDC6C — Oscilador LVCMOS de baja potencia, baja fluctuación y onda acústica de volumen (BAW) de frecuencia f

 

Transceptores RS-232
TRS3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal doble y 250 kbps con protección IEC-ESD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el ADS131M08MET-EVM
  2. Descargue e instale el MSPM0-SDK
  3. Descarga e instala los controladores para el cable USB a serial

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010987 — Diseño de referencia del sensor de corriente de bobina Rogowski
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS131M08MET-EVM — ADS131M08 3 Phase Metrology Reference Design

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010987 — Diseño de referencia del sensor de corriente de bobina Rogowski
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS131M08 Metrology Evaluation Module PDF | HTML 1/08/2025
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 6/01/2026
Certificado ADS131M08MET-EVM Declaration of Conformity (DoC) 23/06/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos