ADS5231EVM

Información general

The ADS5231EVM is designed to provide ease of use in evaluating the performance of the dual 12-bit, 40 MSPS ADS5231 analog to digital converter which features CMOS outputs. The ADS5231EVM can be paired with the ADC digital capture card, the TSW1100, for quick evaluation of the device's performance.

Funciones
  • Easy testing of the ADS5231
  • Single-ended, transformer coupled inputs
  • THS4503 amplifier input path
  • Internal reference generation or external reference generation using the OPA2227
  • Fully buffered outputs utilizing the SN74AVC16244
  • Compatible with the TSW1100
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS5231 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 40 MSPS

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2227 — Amplificadores operacionales dobles de alta precisión y bajo ruido

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS792 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, PSRR alto, con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the evaluation board - ADS5231EVM
  2. Order (if needed) the FPGA capture card - TSW1400EVM
  3. Read the evaluation board user's guide
  4. Make sure you have or buy the necessary power supplies for both boards
  5. Download and install the GUI for the evaluation board
  6. Download and install HSDCPro software for the TSW1400EVM capture card

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS5231EVM — ADS5231 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS5231EVM — ADS5231 Evaluation Module
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
Certificado ADS5231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos