ADS52J65EVM

ADS52J65EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADS52J65 es una plataforma para evaluar el dispositivo ADS52J65 y sus funciones. El ADS52J65 está diseñado para funcionar con baja potencia y proporcionar un rendimiento de relación señal/ruido (SNR) muy alto con entrada de escala completa de 2 Vpp. El dispositivo cuenta con funciones digitales avanzadas, incluido un demodulador I/Q digital con un filtro de decimación fraccionario. Los datos del convertidor de señal analógica a digital (ADC) de cada canal se codifican mediante un formato 8 b a 10 b y se envían como flujo de datos de serializador/deserializador (SerDes) utilizando búferes de salida lógica de modo de corriente (CML) de acuerdo con el estándar JESD204B.

Funciones
  • Convertidor de señal analógica a digital de 8 canales, 16 bits y 125 MSPS con interfaz JESD204B
  • Requiere el TSW14J50EVM y el software profesional del convertidor de datos de alta velocidad (DATACONVERTERPRO-SW) para la captura de datos JESD204B y la evaluación del rendimiento

  • Módulo de evaluación ADS52J65
  • Cable de alimentación
  • Cable mini USB

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADS52J65 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 canales, 16 bits y 125 MSPS con interfaz JESD204B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía de usuario del ADS52J65EVM está disponible. Solicitar ahora

Empiece

  1. Solicite acceso a la carpeta segura ADS52J65EVM.
  2. Solicite el ADS52J65EVM
  3. Descargue la interfaz gráfica de usuario ADS52J65EVM
  4. Descargue la guía del usuario del ADS52J65EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS52J65EVM — ADS52J65 8-channel 16-bit 125-MSPS ADC with JESD204B interface evaluation module

Productos y hardware compatibles

ADS52J65EVM — ADS52J65 8-channel 16-bit 125-MSPS ADC with JESD204B interface evaluation module
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
Certificado ADS52J65EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos