ADS7863EVM

Información general

The ADS7863EVM uses a circuit board that will evaluate the ADS7861, ADS8361 and ADS7863 ADCs, 12-bit and 16-bit devices. The ADS7861 operates from 5 volts for AVdd & DVdd while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V for AVdd & DVdd and the ADS7863 operates from 2.7V to 5.5V for AVdd and DVdd. The evaluation board has a 500 kSPS, 12-bit/16-bit serial output. The analog inputs can be configured single-ended or differential. The module has two added features: a built in reference and a high-speed serial interface.

Funciones
  • Full-featured EVM board for the ADS7863 12-bit analog to digital converter
  • Onboard signal-conditioning option for CHB1
  • Access to SDOA and SDOB as well as Mode pins M0 and M1
  • Modular design for use with a variety of DSP and micro-controller interface boards
ADC de precisión
ADS7863A — ADC SAR de muestreo simultáneo doble de 2MSPS, 12 bits, 2+2 o 3+3 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS7863EVM — ADS7863 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS7863EVM — ADS7863 Evaluation Module
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
* EVM User's guide ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 19/05/2011
Certificado ADS7863EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos