ADS7881EVM

Información general

The ADS7881EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS7881 analog-to-digital converter (ADC). This 12-bit, 4MSPS, ADC includes a pseudo-differential input for true bi-polar inputs. The EVM uses a low noise THS4031 inverting gain of one, buffer amplifier. This allows the ADS7881 to operate at optimum performance to meet data sheet specifications. The EVM also contains on board and off board reference voltages that can be selected through jumper settings.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the high-speed SAR type ADS7881 (12-bit 4 MSPS) single channel, parallel interface, Analog to Digital Converter
  • Onboard signal conditioning
  • Onboard precision voltage reference
  • Onboard input and output digital buffer
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
ADC de precisión
ADS7881 — ADC paralelo de 2,7 V-5,25 V digital, 5 V analógico, 12 bits, 4 MSPS con ref
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS7881EVM — Módulo de evaluación de ADS7881

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS7881EVM — Módulo de evaluación de ADS7881
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ADS7881EVM, ADS7891EVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 5/10/2021
Certificado ADS7881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP 30/06/2005

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos