ADS7886EVM

Información general

The ADS7886EVM is a full-featured reference design, prototype, and software platform for the ADS7886ADC. The reference design feature contains essential circuitry to show case the A/D converter. It gives the ability to change the input components to use different input frequencies. As a prototype board the input circuitry contains extra pads to allow the input signal to be inverting or non-inverting. As a software test platform, the EVM can be plugged into a 5-6K INTERFACE or a MCU Interface board to allow operation with C5000 and C6000 DSKs or microcontrollers such as the MSP430.

Funciones
  • The EVM is a full-featured evaluation module for the ADS7886 12-bit, 1-MSPS, single-channel ADC
  • On board signal conditioning using a precision THS4031 operational amplifier
  • The on board reference voltage is derived from the ADS7886 device
  • Input digital buffers are not limited to device VDD
  • Built using TI's modular EVM design rules
ADC de precisión
ADS7886 — ADC serie de 2,35 V-5,25 V, 12 bits, 1 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS7886EVM — ADS7886 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS7886EVM — ADS7886 evaluation module
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
* EVM User's guide ADS788xEVM Users Guide (Rev. B) 28/08/2008
Certificado ADS7886EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos