ADS8363EVM

Información general

The ADS8363EVM uses a circuit board designated ADS72-8363EVM. This EVM board will accept either the ADS7263 (12bit) or the ADS8363 (16bit) ADC. The evaluation board has two 1MSPS, 12-bit/16-bit serial output channels. The analog inputs can be configured as 4 pseudo-differential or 2 fully differential channel pairs. This feature provides a total of eight pseudo differential inputs or four fully differential inputs.

ADC de precisión
ADS7263 — ADC SAR de muestreo simultáneo de 14 bits 1 MSPS 4x2/2x2 ADS8363 — ADC SAR de muestreo simultáneo de 16 bits, 1 MSPS, 4x2/2x2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8363EVM — ADS8363 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8363EVM — ADS8363 Evaluation Module
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
* EVM User's guide ADS7263/ADS8363EVM User Guide 11/01/2011
Certificado ADS8363EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos