ADS8365M-EVM

ADS8365M-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ADS8365M-EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8365 analog-to-digital converter (ADC). This high-resolution, 16 bit, parallel analog-to-digital, 250 kHz, SAR device, can be configured as a single or fully differential, pseudo-bipolar input. The EVM uses a INA159 amplifier (selected for its low noise), configured to allow the ADS8365 to operate at optimized performance to meet data sheet specifications.

Funciones
  • Full-featured evaluation board for the ADS8365, 250 kHz, 16 bit, 6 channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Modular design allows direct connection to various DSP platforms through the 5-6K and HPA-MCU interface boards
  • The ADS8365M-EVM can use its internal reference by using jumper W3 on the board
  • Onboard input and output digital buffer connectors are available on the EVM
ADC de precisión
ADS8365 — ADC SAR de muestreo simultáneo de 16 bits, 250 kSPS y 6 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADS8365M-EVM — Módulo de evaluación ADS8365M

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS8365M-EVM — Módulo de evaluación ADS8365M
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
* EVM User's guide ADS8364/65M EVM User's Guide 7/09/2006
Certificado ADS8365M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos