AFE4460EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE4460 es una plataforma para evaluar el AFE4460, que es un circuito frontal analógico (AFE), para aplicaciones de biodetección óptica, como la supervisión de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2).

El AFE4460 admite hasta 32 diodos emisores de luz (LED) de conmutación y hasta cuatro fotodiodos (PD). El AFE tiene dos controladores LED, cada uno con control de corriente de 8 bits. El dispositivo tiene circuitos de transmisión y recepción de alto rango dinámico que ayudan a detectar niveles de señal muy pequeños. Se pueden definir hasta 16 conjuntos de fases de señal, cada conjunto de fases comprende una combinación de LED y fases ambientales. Los convertidor de señal digital a analógica (DAC) con compensación de bajo nivel de ruido en las entradas del receptor se pueden controlar automáticamente para cancelar la CC de la luz ambiental y LED. La corriente de cada uno de los cuatro PD en cada fase se convierte en tensión a través de amplificadores de transimpedancia (TIA), se filtra y luego se digitaliza utilizando un convertidor de señal analógica a digital (ADC) común. El código del ADC se puede almacenar en un bloque FIFO (bidireccional) de 256 muestras. El FIFO se puede leer con una interfaz periférica en serie (SPI) o una interfaz de circuito interintegrado (I2C).

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 1000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros AFE4460
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación AFE4460
  • Cable micro USB
  • Cable del sensor del monitor de frecuencia cardíaca (HRM)
  • Placa del sensor

AFE para biosensores
AFE4460 — AFE integrado de potencia ultrabaja y relación señal-ruido alta para biosensores ópticos portátiles AFE4462 — AFE integrado y ultrapequeño para biodetección óptica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE4460EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE4460EVM — AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)

Productos y hardware compatibles

AFE4460EVM — AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)
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
Certificado AFE4460EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos