AFE44I30EVM

AFE44I30EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE44I30 es una plataforma para acelerar y evaluar las actividades de desarrollo de sistemas relacionadas con el producto AFE44I30. El AFE44I30 es un circuito frontal analógico (AFE) para aplicaciones de detección biológica óptica, como la monitorización de la frecuencia cardiaca (HRM) y la saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2).

El AFE44I30 admite seis diodos emisores de luz (LED) de conmutación y cuatro fotodiodos. Se pueden definir hasta 24 fases de señal y se puede adquirir la señal de cada fase de forma sincronizada. La corriente del fotodiodo se convierte en tensión a través del amplificador de transimpedancia (TIA) y se digitaliza con un convertidor de señal analógica a digital (ADC). El código del ADC se puede almacenar en un bloque con configuración primero en entrar, primero en salir (FIFO) de 128 muestras con profundidad programable. La profundidad de FIFO se puede dividir para alojar las fases que necesitan almacenarse. El FIFO se puede leer mediante una interfaz periférica en serie (SPI).

El AFE tiene un controlador LED totalmente integrado con control de corriente de 8 bits. AFE44I30 se puede temporizar mediante un reloj externo o un oscilador interno. El dispositivo se comunica con un procesador host externo mediante una interfaz I2C. El dispositivo tiene circuitos de transmisión y recepción de alto rango dinámico que ayudan a detectar niveles de señal muy pequeños.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 1000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros AFE44I30
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación AFE44I30
  • Cable micro USB
  • Cable sensor HRM

AFE para biosensores
AFE44I30 — AFE integrado de potencia ultrabaja para la detección biológica óptica portátil con I2C y FIFO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE44I30EVM — AFE44I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE44I30EVM — AFE44I30 ultra-low-power integrated AFE for wearable optical biosensing evaluation module
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
Certificado AFE44I30EVM EU Declaration of Conformity 26/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos