AFE4950EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE4950 está diseñado para acelerar las actividades de evaluación y desarrollo de sistemas relacionadas con el producto AFE4950. El AFE4950 es un circuito frontal analógico (AFE) para la adquisición sincronizada de señales PPG y ECG. El AFE4950 también se puede utilizar para aplicaciones de detección biológica óptica, como la monitorización de la frecuencia cardiaca (HRM) y la saturación de oxígeno capilar periférico (SpO2).

La cadena de señales de ECG admite configuraciones de dos y tres electrodos y dispone de un búfer integrado de accionamiento del circuito de pierna derecha (RLD). La cadena de señales de ECG también se puede reutilizar para realizar una monitorización continua y de baja potencia de la impedancia entre un par de electrodos.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 1000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros AFE4950
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación AFE4950
  • Cable micro USB
  • Cable sensor HRM
  • Cable sensor ECG

AFE para biosensores
AFE4950 — AFE integrado ultrapequeño para la monitorización óptica portátil de la frecuencia cardiaca y SpO2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE4950EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE4950EVM — AFE4950 evaluation module for ultra-small integrated AFE for wearable optical heart-rate monitoring

Productos y hardware compatibles

AFE4950EVM — AFE4950 evaluation module for ultra-small integrated AFE for wearable optical heart-rate monitoring
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
Certificado AFE4950EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 9/10/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
BSECUR-3P-ALGORITHMS — Algoritmos B SECUR ECG y servicios de diseño de electrodos

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos