AFE4960EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE4960 es una plataforma para evaluar el circuito de entrada analógico (AFE) de biodetección AFE4960, que admite la adquisición sincronizada de señales de electrocardiograma (ECG) y bioimpedancia.

El AFE4960 se puede configurar como receptor de ECG de dos canales o como receptor de ECG de un canal y un canal de impedancia respiratoria. Las cadenas de señales del AFE pueden interactuar de forma flexible con hasta cuatro electrodos. Se puede utilizar una salida de amplificador de accionamiento del circuito de pierna derecha (RLD) para ajustar la polarización del cuerpo. El AFE dispone de polarización de conductores de CC para la detección de encendido y apagado de conductores y polarización de conductores de AC para medir la impedancia de los conductores.

La detección de pulsos de marcapasos se admite en un canal. Los filtros de decimación programables a la salida de ambos canales reducen la velocidad de datos de salida.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 2000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros AFE4960
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación AFE4960
  • Cable micro USB
  • Cables sensores ECG

AFE para biosensores
AFE4960 — Parte frontal analógica de ECG de 2 canales con detección de respiración y marcapasos integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE4960EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE4960EVM — AFE4960 evaluation module for two-channel ECG AFE with integrated respiration and pace detection

Productos y hardware compatibles

AFE4960EVM — AFE4960 evaluation module for two-channel ECG AFE with integrated respiration and pace detection
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
Certificado AFE4960EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos