AFE4960PEVM

AFE4960PEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE4960P es una plataforma para evaluar el circuito frontal analógico (AFE) AFE4960P, que admite la adquisición sincronizada de señales de electrocardiograma (ECG), bioimpedancia y fotopletismografía (PPG).

El AFE4960P se puede configurar como receptor de ECG de dos canales o como receptor de ECG de un canal y un canal de impedancia respiratoria junto con los canales PPG. Las cadenas de señales del AFE pueden interactuar de forma flexible con hasta cuatro electrodos. Se puede utilizar una salida de amplificador de accionamiento del circuito de pierna derecha (RLD) para ajustar la polarización del cuerpo. El AFE dispone de polarización de conductores de CC para la detección de encendido y apagado de conductores y polarización de conductores de AC para medir la impedancia de los conductores.

La detección de pulsos de marcapasos se admite en un canal. Los filtros de decimación programables a la salida de ambos canales reducen la velocidad de datos de salida.

Funciones
  • Adquiera datos a una velocidad de hasta 2000 SPS en modo de evaluación
  • Alimentación basada en USB y conectividad de aplicaciones para PC
  • Acceso a todos los registros AFE4960P
  • Opción de actualización de firmware basada en USB

  • Módulo de evaluación AFE4960P
  • Cable micro USB
  • Placa del sensor
  • Cable del sensor del monitor de frecuencia cardíaca (HRM)
  • Cables sensores de electrocardiograma (ECG)

AFE para biosensores
AFE4960P — AFE de ECG y PPG de 2 canales con detección integrada de la respiración y marcapasos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE4960PEVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE4960PEVM — AFE4960P evaluation module for two-channel ECG and PPG AFE with respiration and pace detection

Productos y hardware compatibles

AFE4960PEVM — AFE4960P evaluation module for two-channel ECG and PPG AFE with respiration and pace detection
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
Certificado AFE4960PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 29/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos