AFE5828EVM

Información general

El AFE5828 consiste en una solución de circuito frontal analógico (AFE) altamente integrada que se diseñó en concreto para sistemas de ultrasonido en los que se necesitan alto rendimiento y tamaño reducido. El dispositivo integra una ruta completa de adquisición de imágenes de control de ganancia temporal (TGC) y una ruta Doppler de onda continua (CWD). El dispositivo de 16 canales constituye una de nuestras soluciones de menor potencia y permite varias combinaciones de potencia y ruido para un rendimiento óptimo del sistema. Por lo tanto, AFE5828 es una solución AFE de ultrasonido adecuada para sistemas portátiles y de vanguardia.

Funciones
  • Circuito frontal analógico (AFE) completo de 16 canales
  • Amplificador de ruido bajo (LNA) de ganancia programable
  • Atenuador controlado por tensión de ruido bajo de 36 dB
  • Convertidor de señal analógica a digital (ADC) de 14 bits
  • Requiere el TSW1400EVM y el software profesional del convertidor de datos de alta velocidad (DATACONVERTERPRO-SW) para la captura de datos de señalización diferencial de baja tensión (LVDS) y la evaluación del rendimiento

  • Módulo de evaluación (EVM) AFE5828
  • Cable de alimentación
  • Cable mini USB

AFE de ultrasonido
AFE5828 — AFE para ultrasonido de 16 canales con alimentación de 102 mW/canal, interfaz LVDS y mezclador CW pa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía de usuario del AFE5828EVM se encuentra disponible. Solicitar ahora

Herramientas adicionales necesarias

Se requiere TSW1400EVM (obsoleto) para el desarrollo cuando se evalúa con AFE5828EVM. No compre el AFE5828EVM a menos que ya tenga el TSW1400EVM.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE5828EVM — AFE5828 16-Ch Ultrasound AFE With LVDS Interface and Passive CW Mixer Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

AFE5828EVM — AFE5828 16-Ch Ultrasound AFE With LVDS Interface and Passive CW Mixer Evaluation Module
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
Certificado AFE5828EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos