AFE5832LPEVM

AFE5832LPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE5832LP es una plataforma para evaluar el dispositivo AFE5832LP. El AFE5832LP consiste en una solución de circuito frontal analógico (AFE) altamente integrada que se diseñó en concreto para sistemas de ultrasonido en los que se necesitan alto rendimiento y tamaño reducido. El dispositivo integra una ruta completa de adquisición de imágenes de control de ganancia temporal (TGC) y una ruta Doppler de onda continua (CWD). El dispositivo de 32 canales permite varias combinaciones de potencia y ruido para un rendimiento óptimo del sistema. Por lo tanto, AFE5832LP es una solución AFE de ultrasonido adecuada para sistemas portátiles y de vanguardia.

Funciones
  • Circuito frontal analógico (AFE) completo de 32 canales
  • Amplificador de ruido bajo (LNA) de ganancia programable
  • Motor digital de compensación de ganancia temporal con un rango total de 12 dB a 51 dB
  • Convertidor de señal analógica a digital (ADC) de 12 bits
  • Requiere el TSW1400EVM y el software High-Speed Data Converter Pro (DATACONVERTERPRO-SW) para la captura de datos de señalización diferencial de baja tensión (LVDS) y la evaluación del rendimiento

  • Módulo de evaluación (EVM) AFE5832LP
  • Cable de alimentación
  • Cable mini USB

AFE de ultrasonido
AFE5832LP — AFE para ultrasonido de 32 canales de baja potencia con alimentación de 18.5 mW/canal, interfaz LVDS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía de usuario del AFE5832LPEVM está disponible. Solicitar ahora

Herramientas adicionales necesarias

Se requiere TSW1400EVM (obsoleto) para el desarrollo cuando se evalúa con AFE5832LPEVM. No compre el AFE5832LPEVM a menos que ya tenga el TSW1400EVM.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE5832LPEVM — AFE5832LP low-power 32-ch ultrasound AFE with LVDS interface and passive CW mixer evaluation module

Productos y hardware compatibles

AFE5832LPEVM — AFE5832LP low-power 32-ch ultrasound AFE with LVDS interface and passive CW mixer evaluation module
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
Certificado AFE5832LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/03/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos