AFE5932EVM

Información general

El AFE5932EVM se utiliza para la evaluación del dispositivo AFE5932 en diversos modos de funcionamiento. El EVM incorpora dos dispositivos de AFE5932 y dos dispositivos de TX73L64 en una configuración multiplexor de 2:1 que permite una transmisión de 128 canales y una recepción de 64 canales.

Funciones
  • Permite el control de dos dispositivos AFE5932 y dos TX73L64 mediante una sencilla interfaz gráfica de usuario (GUI) por USB (utilizando la tarjeta de captura FPGA DC155C).
  • Se puede programar el modo B o CW de transmisión, se pueden almacenar y cambiar varios perfiles de patrones y demora para los dispositivos TX.
  • Los controles de amplificador de bajo ruido (LNA) y de compensación de ganancia en el tiempo digital (DTGC) permiten un mayor control sobre la señal de recepción.
  • Utiliza la interfaz de programación en serie semiconductores de óxido metálico complementarios (CMOS) y señalización diferencial de baja tensión (LVDS)
  • Registro de indicador de errores para detectar condiciones de fallos y apagado térmico automático de los dispositivos TX73L64.
  • Los datos de los frentes de adquisición analógica (AFE) se pueden capturar y analizar mediante el software de interfaz gráfica de usuario (GUI). Los datos pueden ser datos de muestreo o patrones de prueba del convertidor analógico a digital (ADC).
AFE de ultrasonido
AFE5932 — AFE de ultrasonido de 32 canales con consumo de potencia de 17 mW/ch, ruido de 2 nV/√Hz y ADC de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

‌La guía del usuario y otros recursos están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE5932EVM — Módulo de evaluación AFE5932

Productos y hardware compatibles

AFE5932EVM — Módulo de evaluación AFE5932
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos