AFE7700EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE7700 es una placa que se utiliza para evaluar el transceptor de radiofrecuencias (RF) integrado al AFE7700. El AFE7700 admite hasta cuatro canales de transmisión, cuatro de recepción y dos de retroalimentación (4T4R2F) e integra bucles de bloqueo de fase (PLL) y osciladores controlados por tensión (VCO) para la generación de relojes de conversión de datos y osciladores locales (LO), con frecuencia sintonizable de 600 MHz a 6 GHz.

Este EVM estándar incorpora balunes de RF para admitir frecuencias específicamente desde 600 MHz hasta 2700 MHz. El AFE7700 integra ocho transceptores serializadores/deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B/C capaces de ejecutar hasta 29.5 Gbps para transmitir y recibir datos digitales a través del conector de tarjeta intermedia FPGA (FMC) integrado.

El AFE7700EVM incluye el generador de reloj LMK04828 para proporcionar relojes de referencia y referencia del sistema (SYSREF) al frontal analógico (AFE) y la tarjeta de captura (FPGA). El EVM funciona con una sola entrada de 6 V e incluye administración de alimentación completa. Las opciones de sincronización externa incluyen soporte para alimentar el reloj de referencia [para bucle de sincronización de fase (PLL) en el chip] o la frecuencia del canal (a 2x LO).

El diseño se puede utilizar con nuestra solución de tarjeta de patrones/adquisición (TSW14J56EVM o TSW14J57EVM, que se venden por separado) y con muchos kits de desarrollo de FPGA.

Funciones
  • Evalúa el transceptor integrado AFE7700
  • Interfaz digital simplificada con JESD204B/C; admite velocidades de carril de hasta 29.5 Gbps
  • JESD subclase 1 para sincronización de varios dispositivos
  • Solución de fichaje integrada con alimentación externa opcional
  • Esquema de administración de alimentación integrado

  • Módulo de evaluación AFE7700
  • Cable USB
  • Cable de alimentación

Transceptores RF
AFE7700 — Transceptor RF, 4 Tx, 4 Rx, 2 vías de realimentación, 600 MHz-6 GHz, 4 PLL, de uso general
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía del usuario del módulo de evaluación, los archivos de diseño, el software y otra información de soporte están disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE7700EVM — AFE7700 quad-channel general-purpose RF-sampling transceiver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE7700EVM — AFE7700 quad-channel general-purpose RF-sampling transceiver evaluation module
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
Certificado AFE7700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/08/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6-

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos