AFE7769-3P5EVM

AFE7769-3P5EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE7769-3P5 es una placa utilizada para evaluar la familia AFE77xx de transceptores de radiofrecuencia (RF) integrados. Los dispositivos AFE7769 y AFE7799 son compatibles con hasta cuatro canales de transmisión, cuatro receptores y dos canales de retroalimentación (4T4R2F) e integran bucles de bloqueo de fase (PLL) y osciladores controlados por una tensión (VCO) para la generación de relojes de convertidor de datos y LO, con frecuencia LO sintonizable de 600 MHz a 6 GHz.

El AFE7769-3P5EVM incorpora balunes de radiofrecuencia (RF) y adaptación para admitir específicamente de 3.3 GHz a 3.8 GHz, pero puede ampliarse para admitir hasta 6 GHz. El AFE77xx integra ocho transceptores serializadores/deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B/C capaces de ejecutar hasta 29.5 Gbps para transmitir y recibir datos digitales a través del conector de tarjeta intermedia FPGA (FMC) integrado.

El AFE7769-3P5EVM incluye el generador de reloj LMK04828 para proporcionar relojes de referencia y referencia de sistema al circuito de entrada analógico (AFE) y a la tarjeta de captura (FPGA). El EVM funciona con una sola entrada de 6 V e incluye administración de alimentación completa. Las opciones de sincronización externa incluyen soporte para alimentar el reloj de referencia (para PLL en el chip) o la frecuencia del canal (a 2× LO).

El diseño se puede utilizar con las soluciones de tarjeta de patrones/adquisición de TI (TSW14J56EVM y TSW14J57EVM; se venden por separado) y con muchos kits de desarrollo de FPGA.

Funciones
  • Evalúe la familia de dispositivos de transceptores integrados AFE77xx
  • Interfaz digital simplificada con JESD204B/C; admite velocidades de carril de hasta 29.5 Gbps
  • JESD subclase 1 para sincronización de varios dispositivos
  • Solución de fichaje integrada con alimentación externa opcional
  • Esquema de administración de alimentación integrado

  • Módulo de evaluación AFE7769-3P5
  • Cable USB
  • Cable de alimentación

Transceptores RF
AFE7769 — Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores, 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz, cua AFE7799 — Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores y 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz y un I
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AFE7769-3P5EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE7769-3P5EVM — Módulo de evaluación de transceptor RF de cuatro canales AFE7769 compatible con 3,5 GHz

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE7769-3P5EVM — Módulo de evaluación de transceptor RF de cuatro canales AFE7769 compatible con 3,5 GHz
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
Certificado AFE7769-3P5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/05/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J57EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B de 1.6-

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos