AFE7769EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE7769 es una placa utilizada para evaluar la familia AFE77xx de transceptores de radiofrecuencia (RF) integrados. Los dispositivos AFE77xx admiten hasta cuatro canales de transmisión, cuatro de recepción y dos de retroalimentación (4T4R2F) e integran bucles de bloqueo de fase (PLL) y osciladores controlados por tensión (VCO) para la generación de relojes de conversión de datos y osciladores locales (LO), con frecuencia sintonizable de 600 MHz a 6 GHz.

Este EVM estándar incorpora balunes de RF para admitir frecuencias específicamente desde 600 MHz hasta 2700 MHz. El AFE77xx integra ocho transceptores serializadores/deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B/C capaces de ejecutar hasta 29.5 Gbps para transmitir y recibir datos digitales a través del conector de tarjeta intermedia (FMC) de matriz de puertas programables de campo (FPGA) integrado.

El AFE7769EVM incluye el generador de reloj LMK04828 para proporcionar relojes de referencia y referencia del sistema (SYSREF) al frontal analógico (AFE) y la tarjeta de captura (FPGA). El EVM funciona con una sola entrada de 6 V e incluye administración de alimentación completa. Las opciones de sincronización externa incluyen soporte para alimentar el reloj de referencia [para bucle de sincronización de fase (PLL) en el chip] o la frecuencia del canal (a 2x LO).

El diseño de interfaces se puede utilizar con la solución de tarjeta de patrones o adquisición de TI (TSW14J58EVM, se vende por separado) y con muchos kits de desarrollo de FPGA.

Funciones
  • Evalúe la familia de dispositivos de transceptores integrados AFE77xx
  • Interfaz digital simplificada con JESD204B/C; admite velocidades de carril de hasta 29.5 Gbps
  • JESD subclase 1 para sincronización de varios dispositivos
  • Solución de fichaje integrada con alimentación externa opcional
  • Esquema de administración de alimentación integrado

  • Módulo de evaluación AFE7769
  • Cable USB
  • Cable de alimentación

Transceptores RF
AFE7769 — Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores, 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz, cua AFE7799 — Transceptor RF de 4 transmisores, 4 receptores y 2 vías de realimentación, de 600 MHz a 6 GHz y un I
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Hay recursos de diseño AFE77xx para infraestructura inalámbrica disponibles. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE7769EVM — Módulo de evaluación de transceptor RF de cuatro canales AFE7769

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE7769EVM — Módulo de evaluación de transceptor RF de cuatro canales AFE7769
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
Certificado AFE7769EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/05/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J58EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B/c de 1.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos