AFE7952EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE7952 se utiliza para evaluar el transceptor integrado de muestreo RF AFE7952 de Texas Instruments. Los dispositivos AFE7952 admiten hasta cuatro canales de transmisión, cuatro de recepción y dos de realimentación (4T4R2F) e integran un bucle de bloqueo de fase (PLL) y un oscilador controlado por tensión (VCO) para generar los relojes del convertidores de datos. El AFE7952 integra ocho transceptores serializadores/deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B/C capaces de ejecutar hasta 29.5 Gbps para transmitir y recibir datos digitales a través del conector de tarjeta intermedia FPGA (FMC) integrado. El EVM incluye el generador de reloj LMK04828 para proporcionar relojes de referencia y SYSREF al extremo frontal analógico (AFE) y a la tarjeta de captura (matriz de puertas programable en campo, FPGA). El módulo de evaluación (EVM) utiliza una única entrada de 5.5 V e incluye un circuito completo de administración de potencia. Las opciones de reloj externo incluyen soporte para alimentar el reloj de referencia para el PLL en chip. El diseño se puede conectar con la tarjeta de captura y patrones de TI (TSW14J58), así como con muchos kits de desarrollo de FPGA.

Funciones
  • Conector integrado de tarjeta intermedia FPGA (FMC)
  • Incluye un circuito completo de administración de potencia
  • Generador de reloj integrado para proporcionar relojes de referencia y SYSREF
  • PLL/VCO interno para generar relojes de DAC/ADC
  • Reloj externo opcional a la frecuencia del DAC o del ADC
  • Interfaz de datos SerDes:
    • Compatible con JESD204B y JESD204C
    • 8 Transceptores SerDes de hasta 29.5 Gbps
    • Codificación de 8 b/10 b y 64 b/66 b
    • Resolución de 12, 16, 24 y 32 bits
    • Sincronización multidispositivo de subclase 1
Transceptores RF
AFE7952 — Transceptor de muestreo de RF, 2 rutas de retroalim., 4 transmisiones y 4 receptores, hasta 12 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE7952EVM — AFE7952 evaluation module for four-channel wide-bandwidth RF-sampling transceiver
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
* EVM User's guide AFE7952 Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 16/09/2025
Certificado AFE7952EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 7/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos