ALM2402Q1EVM

ALM2402Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

This board is designed for customer evaluation of the ALM2402-Q1 device, specifically the ALM2402QDRRRQ1 orderable part number. The EVM is set up as a basic unity gain amplifier. There are many slots on the board where resistors are not populated; these allow the customer to add filters, custom feedback components, and custom loads. For each non-populated component, several sizes of footprints are available to give the customer maximum flexibility in testing the performance of the ALM2402Q1.

Funciones
  • Test points for all power, input, and output
  • Footprints which allow the customer to populate their own components
  • Large footprints to allow for testing of heavy output loads
  • Zener diode configuration to allow bidirectional overtemperature flag (OTF) operation
Amplificadores operacionales de potencia
ALM2402-Q1 — Amplificador operacional doble con corriente de salida alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ALM2402Q1EVM — Dual High-Current Amplifier Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ALM2402Q1EVM — Dual High-Current Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide ALM2402-Q1 Dual High-Current Amplifier User's Guide 2/04/2015
Certificado ALM2402Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos