AMC-MOD-50A-EVM

AMC-MOD-50A-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El AMC-MOD-50A-EVM es un módulo de evaluación aislado de detección de corriente diseñado para la detección de corriente basada en derivación de ±50 A. Este EVM detecta una corriente máxima de hasta ±50 A a través de una resistencia de derivación externa mientras se mide la salida aislada a través de la barrera de aislamiento del AMC1306M05. El AMC1306M05 es un modulador aislado de alta precisión optimizado para mediciones de corriente basadas en derivación y se empareja con la resistencia de derivación Isabellenhütte™ BVN-M-R001. Este EVM se realiza mediante puntos de unión para facilitar la disipación de calor a corrientes grandes y funciona con una exactitud de ±1 % (típico).

Funciones
  • Detección de corriente aislada de ±50 A
  • Conector de la tarjeta de control C2000 para una evaluación digital
  • Diseño de disipación de calor de hasta 180 °C a 2 minutos
  • Conectores para conectar el EVM a cables conductores de corriente
  • Puntos de prueba para una fácil evaluación
  • Espacio adicional de resistencia de derivación para un diseño flexible
ADC aislados
AMC0106M25 — Modulador delta-sigma con entrada de ±250mV y aislamiento funcional para detección de corriente AMC1304L05 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L05-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±50 mV, con inter AMC1304M05 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M05-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1304M25 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M25-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1306E05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC1306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1306M25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC3306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC3306M25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC-MOD-50A-EVM — Módulo de evaluación AMC1306 para detección de corriente aislada de 50 A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC-MOD-50A-EVM — Módulo de evaluación AMC1306 para detección de corriente aislada de 50 A
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
* EVM User's guide AMC-MOD-50A-EVM User's Guide PDF | HTML 10/06/2025
Certificado AMC-MOD-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos