AMC1035EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC1035EVM es una plataforma para evaluar el AMC1035, un modulador delta-sigma de canal único diseñado para medición de tensión, corriente y temperatura. El AMC1035EVM permite al usuario explorar todas las características del AMC1035.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de ±1 V
  • Salida de referencia integrada de 2.5 V/±10 mA para mediciones radiométricas
  • Salida de flujo de bits con codificación Manchester o sin codificación
  • Entrada de fuente de alimentación configurable
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas y salidas analógicas
ADC de precisión
AMC1035 — Modulador delta-sigma de precisión con entrada bipolar de ±1 V y salida de referencia de 2,5 V AMC1035-Q1 — Modulador delta-sigma de precisión para automoción con entrada bipolar de ±1 V y salida de referenci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1035EVM — AMC1035 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1035EVM — AMC1035 evaluation module
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
* EVM User's guide AMC1035EVM User's Guide PDF | HTML 27/07/2018
Certificado AMC1035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos