AMC1200EVM

Información general

The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1200EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1200 device. The AMC1200EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1200, please refer to the AMC1200 product folder.

Funciones
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs and outputs of the amplifier
  • ±250mV input range optimized for shunt resistor applications
  • Fully differential output with common mode voltage automatically adjusted to VDD2/2
Amplificadores aislados
AMC1200 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV AMC1200-Q1 — Amplificador aislado básico con detección de corriente de precisión para uso automotriz, entrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1200EVM — Módulo de evaluación de AMC1200 para amplificador aislado básico de entrada de ±250 mV para detección de corriente

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1200EVM — Módulo de evaluación de AMC1200 para amplificador aislado básico de entrada de ±250 mV para detección de corriente
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
* EVM User's guide AMC1200EVM User Guide (Rev. A) 30/07/2013
Certificado AMC1200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos